Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Grampo sem batente fixo para interruptor de proximidade
Utilização
para sensores M12
Material
LCP Bronze branco
Dimensões
Ø 22 x 35 mm
Fixação
Terminais
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9ST | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM/W | |
|
-
Preço de tabela
|
392,52 BRL
Preço de tabela
|
|
| Utilização | para sensores M12 |
para sensores Ø12 mm para sensores M12 a partir do comprimento de fixação 40 mm |
|---|---|---|
| Material | LCP Bronze branco | Latão revestido, PTFE |
| Dimensões | Ø 22 x 35 mm | Ø 23 x 38 mm |
| Fixação | Terminais | Parafusos, terminais |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | - |
| Características suplementares | - | Resistente a solda |
Só é suportada a transferência de modelos CAD