Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Grampo sem batente fixo para interruptor de proximidade
Utilização
para sensores M30
Material
Latão Bronze branco
Dimensões
Ø 41 x 60 mm
Fixação
Terminais
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 30,0-KH-9L | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FXL | |
|
-
Preço de tabela
|
656,58 BRL
Preço de tabela
|
|
| Utilização | para sensores M30 |
para sensores Ø30 mm para sensores M30 a partir do comprimento de fixação 60 mm |
|---|---|---|
| Material | Latão Bronze branco | Latão niquelado |
| Dimensões | Ø 41 x 60 mm | Ø 45 x 58 mm |
| Fixação | Terminais | Parafusos, terminais |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD