Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAM00KR

BMF 10E-HW-19

Cantoneiras de fixação para sensores magnéticos

Princípio de funcionamento
Cantoneira de suporte BMF
Aplicação
Cilindro pneumático, redondo sem ranhura ou haste de tração
Diâmetro do êmbolo 8 - 63 mm
Utilização
para sensores de campo magnético BMF 10E
Material
Aço inoxidável (1.4305)
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
Cantoneira de suporte BMF
Aplicação
Cilindro pneumático, redondo sem ranhura ou haste de tração
Diâmetro do êmbolo 8 - 63 mm
Utilização
para sensores de campo magnético BMF 10E
Material
Aço inoxidável (1.4305)
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar