Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cantoneiras de fixação para sensores magnéticos
Princípio de funcionamento
Cantoneira de suporte BMF
Aplicação
Com cantoneira de suporte BMF 21-HW-8 para cilindro pneumático com diâmetro de tirante 4,3...6,5 mm.
Com cantoneira de suporte BMF 21-HW-11 para cilindro com diâmetro de êmbolo 8...-80 mm. Fixação com braçadeira para mangueira.
Com cantoneira de suporte BMF 21-HW-10 para cilindro pneumático com tirante Ø4,3…17 mm e cilindro pneumático com haste de tração integrada no invólucro (perfil); largura do perfil 10…17 mm.
Com cantoneira de suporte BMF 21-HW-11 para cilindro com diâmetro de êmbolo 8...-80 mm. Fixação com braçadeira para mangueira.
Com cantoneira de suporte BMF 21-HW-10 para cilindro pneumático com tirante Ø4,3…17 mm e cilindro pneumático com haste de tração integrada no invólucro (perfil); largura do perfil 10…17 mm.
Utilização
para sensores de campo magnético BMF 305
Material
PBTP
GF30
GF30
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD