Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cantoneiras de fixação para sensores magnéticos
Princípio de funcionamento
Cantoneira de suporte BMF
Aplicação
Cilindro pneumático, redondo sem ranhura ou haste de tração
Diâmetro do êmbolo 25 - 63 mm
Para BMF 307 e BMF 315
Diâmetro do êmbolo 25 - 63 mm
Para BMF 307 e BMF 315
Utilização
para sensores de campo magnético BMF 307
Material
Plástico
aço inoxidável
aço inoxidável
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BMF 307-HW-73-255 | BMF 307-HW-73-Z-255 | |
|
-
Preço de tabela
|
252,62 BRL
Preço de tabela
|
|
| Princípio de funcionamento | Cantoneira de suporte BMF | Cantoneira de suporte BMF |
|---|---|---|
| Aplicação |
Cilindro pneumático, redondo sem ranhura ou haste de tração Diâmetro do êmbolo 25 - 63 mm Para BMF 307 e BMF 315 |
Cilindro pneumático, redondo sem ranhura ou haste de tração Diâmetro do êmbolo 25 - 63 mm Para BMF 307 e BMF 315 |
| Utilização | para sensores de campo magnético BMF 307 | para sensores de campo magnético BMF 307 |
| Material |
Plástico aço inoxidável |
aço inoxidável Fundição de zinco sob pressão |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -30...80 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD