Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Refletores e películas adesivas reflexivas
Versão
Canto do cubo 4 mm
Utilização
para sensores óticos retrorreflexivos
Forma
Cuboide
2 furos de fixação
2 furos de fixação
Dimensões
51 x 72 x 9 mm
Superfície ativa
22,6 cm²
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS R-25 | BAM RF-XO-025-S023/40-PM-AS | |
|
-
Preço de tabela
|
184,70 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | Canto do cubo 4 mm | Canto do cubo 4 mm |
|---|---|---|
| Utilização | para sensores óticos retrorreflexivos | para sensores óticos retrorreflexivos |
| Forma |
Cuboide 2 furos de fixação |
Cuboide 2 furos de fixação |
| Dimensões | 51 x 72 x 9 mm | 51 x 72 x 7.3 mm |
| Superfície ativa | 22,6 cm² | 22,6 cm² |
| Temperatura ambiente | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tipo de luz | Luz não polarizada, também para luz polarizada | Luz não polarizada, também para luz polarizada |
| Fixação |
Cola Parafuso M4 |
Parafuso M4 |
| Material | - | ABS |
Só é suportada a transferência de modelos CAD