Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Refletores e películas adesivas reflexivas
Versão
Canto do cubo 2,5 mm
Utilização
para sensores óticos retrorreflexivos
Forma
Cuboide
3 furos de fixação
2 lateral
3 furos de fixação
2 lateral
Dimensões
12.7 x 33 x 12.5 mm
Superfície ativa
3,9 cm²
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS R-27 | BAM RF-XO-027-S004/25-PM-AS | |
|
-
Preço de tabela
|
174,81 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | Canto do cubo 2,5 mm | Canto do cubo 1,2 mm |
|---|---|---|
| Utilização | para sensores óticos retrorreflexivos | para sensores óticos retrorreflexivos |
| Forma |
Cuboide 3 furos de fixação 2 lateral |
Cuboide 2 furos de fixação |
| Dimensões | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.9 x 33.4 x 11.2 mm |
| Superfície ativa | 3,9 cm² | 2,2 cm² |
| Temperatura ambiente | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tipo de luz | Luz não polarizada, também para luz polarizada | Luz não polarizada, também para luz polarizada |
| Fixação |
Cola Parafuso M3 |
Parafuso M3 |
| Material | - | ABS |
Só é suportada a transferência de modelos CAD