Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Leitor para a faixa de LF (70/455 kHz)
Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Dimensões
Ø 40 x 45 mm
Temperatura de armazenamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Certificação/conformidade
WEEE
Alternativa recomendada
BAM012N
Suportes para sistemas RFID
BIS Z-ZA-001
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Brevemente já não disponível
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS C-300-ZA1 | BIS Z-ZA-001 | |
|
3.293,48 BRL
Preço de tabela
|
3.314,36 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | LF (70/455 kHz) | - |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 40 x 45 mm | Ø 40 x 45 mm |
| Temperatura de armazenamento | -20...85 °C | - |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Certificação/conformidade | WEEE | - |
| Princípio de funcionamento | - | Proteção contra acesso |
| Utilização | - | for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers |
| Material | - |
PA 6,6 preto (porca) POM preto (alojamento) |
| Fixação | - | Rosca M30x1,5 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD