BAM0147

BTL2-S-4414-4Z-EX

Encoder de posição em formato construtivo de haste

Princípio de funcionamento
Encoder de posição BTL da boia
Versão
Ex
Material
Aço inoxidável (1.4404)
Dimensões
Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm
Diâmetro interno
13.0 mm
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
Encoder de posição BTL da boia
Versão
Ex
Material
Aço inoxidável (1.4404)
Dimensões
Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm
Diâmetro interno
13.0 mm
Temperatura ambiente
-20...120 °C
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar