Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Acessórios mecânicos
Princípio de funcionamento
Encoder de posição
Material
PA
Dimensões
26 x 14 x 14 mm
Temperatura ambiente
-25...100 °C
Escopo de fornecimento
Parafuso DIN 912-M4x20-A (aço inoxidável) (2x)
Alternativa recomendada
BAM0416
Acessórios mecânicos
BAM TG-XE-042
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIL 001-MH-A | BAM TG-XE-042 | |
|
-
Preço de tabela
|
505,13 BRL
Preço de tabela
|
|
| Princípio de funcionamento | Encoder de posição | Encoder de posição |
|---|---|---|
| Material | PA | PA |
| Dimensões | 26 x 14 x 14 mm | 26 x 14 x 14 mm |
| Temperatura ambiente | -25...100 °C | -25...85 °C |
| Escopo de fornecimento | Parafuso DIN 912-M4x20-A (aço inoxidável) (2x) | Parafuso DIN 912-M4x20-A (aço inoxidável) (2x) |
Só é suportada a transferência de modelos CAD