Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAM01CM

BOS R-36

Refletores e películas adesivas reflexivas

Versão
Canto do cubo 4 mm
Utilização
para sensores óticos retrorreflexivos
Forma
Cuboide
2 furos de fixação
Dimensões
40 x 60 x 7.5 mm
Superfície ativa
19,9 cm²
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
Canto do cubo 4 mm
Utilização
para sensores óticos retrorreflexivos
Forma
Cuboide
2 furos de fixação
Dimensões
40 x 60 x 7.5 mm
Superfície ativa
19,9 cm²
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Superfície ativa, material
PMMA/Revestimento antiembaçamento
Tipo de luz
Luz não polarizada, também para luz polarizada
Fixação
Cola
Parafuso M3
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar