Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAM01E2

BMF 103-HW-93

Cantoneiras de fixação para sensores magnéticos

Princípio de funcionamento
Cantoneira de suporte BMF
Aplicação
Cilindro pneumático, redondo sem ranhura ou haste de tração
Diâmetro do êmbolo 8 - 80 mm
Utilização
para sensores de campo magnético BMF 103
Material
Alumínio
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de funcionamento
Cantoneira de suporte BMF
Aplicação
Cilindro pneumático, redondo sem ranhura ou haste de tração
Diâmetro do êmbolo 8 - 80 mm
Utilização
para sensores de campo magnético BMF 103
Material
Alumínio
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar