Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.
Cancelado

BAM01EP

BAM BD-US-001-D20-4

Ótica: Aberturas, lentes, defletores

Princípio de funcionamento
Defletor de raios BUS
Versão
Desvio de 90°, aberto
Utilização
para sensores ultrassônicos BUS
Dimensões
50 x 105 x 50 mm
Material
Aço inoxidável (1.4301)
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de funcionamento
Defletor de raios BUS
Versão
Desvio de 90°, aberto
Utilização
para sensores ultrassônicos BUS
Dimensões
50 x 105 x 50 mm
Material
Aço inoxidável (1.4301)
Superfície ativa
Superfície de desvio
Fixação
Porca M18x1
Parafuso M5
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-28-92
ECLASS 11.0
27-27-28-92
ECLASS 12.0
27-27-28-92
ECLASS 13.0
27-27-28-92
ECLASS 14.0
27-27-28-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-28-92
eCl@ss 9.1
27-27-28-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar