Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
R-TNC-Macho, reto, 1-polos
Conexão 2
TNC-Macho, reto, 1-polos
Cabo
FRPE blindado preto, 1 m
Número de condutores
1
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS U-500-EF-01 | BIS U-500-EF-02 | |
|
1.075,82 BRL
Preço de tabela
|
1.161,93 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | R-TNC-Macho, reto, 1-polos | R-TNC-Macho, reto, 1-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | TNC-Macho, reto, 1-polos | TNC-Macho, reto |
| Cabo | FRPE blindado preto, 1 m | FRPE blindado preto, 2 m |
| Número de condutores | 1 | 1 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD