Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Acessório de fixação flexível
Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para sensores M36
Material
Aço inoxidável
Dimensões
Ø 48 x 54 mm
Fixação
Terminais
Alternativa recomendada
BAM00JK
Suportes universais
BES 36-HW-1
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BMS CS-M-D12-IX09-01 | BES 36-HW-1 | |
|
-
Preço de tabela
|
211,26 BRL
Preço de tabela
|
|
| Princípio de funcionamento | Sistema de montagem | - |
|---|---|---|
| Utilização | para sensores M36 | para sensores Ø36 mm |
| Material | Aço inoxidável | Alumínio |
| Dimensões | Ø 48 x 54 mm | 52.5 x 60 x 40 mm |
| Fixação | Terminais | Parafuso M5 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD