Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAM01WZ

BES 12,0-KB-10-F-SA1

Suportes universais

Versão
Braçadeira de fixação
Utilização
para sensores Ø12 mm
para sensores M12
Material
Aço inoxidável
Dimensões
38 x 19 x 35 mm
Fixação
Parafusos, terminais
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
Braçadeira de fixação
Utilização
para sensores Ø12 mm
para sensores M12
Material
Aço inoxidável
Dimensões
38 x 19 x 35 mm
Fixação
Parafusos, terminais
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar