Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAM021N

BAM MC-XA-029-D08,0-2-S

Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada

Utilização
para sensores Ø8 mm
para sensores M08
a partir do comprimento de fixação 32 mm
Material
Latão niquelado
Dimensões
Ø 17 x 32 mm
Fixação
Parafusos, terminais

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Classic Banner
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
para sensores Ø8 mm
para sensores M08
a partir do comprimento de fixação 32 mm
Material
Latão niquelado
Dimensões
Ø 17 x 32 mm
Fixação
Parafusos, terminais
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar