Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAM022L

BAM MC-XA-023-D18,0-2-FL

Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada

Utilização
para sensores Ø18 mm
para sensores M18
a partir do comprimento de fixação 50 mm
Material
Latão niquelado
Dimensões
Ø 32 x 48.5 mm
Fixação
Parafusos, terminais
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
para sensores Ø18 mm
para sensores M18
a partir do comprimento de fixação 50 mm
Material
Latão niquelado
Dimensões
Ø 32 x 48.5 mm
Fixação
Parafusos, terminais
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar