Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada
Utilização
para sensores Ø30 mm
para sensores M30
a partir do comprimento de fixação 46 mm
para sensores M30
a partir do comprimento de fixação 46 mm
Material
Latão revestido, PTFE
Dimensões
Ø 45 x 40 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Características suplementares
Resistente a solda
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D30,0-2-FM/W | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
732,60 BRL
Preço de tabela
|
569,24 BRL
Preço de tabela
|
|
| Utilização |
para sensores Ø30 mm para sensores M30 a partir do comprimento de fixação 46 mm |
para sensores Ø30 mm para sensores M30 a partir do comprimento de fixação 40 mm |
|---|---|---|
| Material | Latão revestido, PTFE | Latão niquelado |
| Dimensões | Ø 45 x 40 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Fixação | Parafusos, terminais | Parafusos, terminais |
| Características suplementares | Resistente a solda | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD