BAM024C
Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada
Código de digitação:
BAM MC-XA-023-D30,0-2-FXL/W
- Utilização
-
para sensores Ø30 mm
para sensores M30
a partir do comprimento de fixação 60 mm - Material
- Latão revestido, PTFE
- Dimensões
- Ø 45 x 58 mm
- Fixação
- Parafusos, terminais
- Características suplementares
- Resistente a solda
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01