Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada
Utilização
para sensores Ø12 mm
para sensores M12
a partir do comprimento de fixação 46 mm
para sensores M12
a partir do comprimento de fixação 46 mm
Material
Latão niquelado
Dimensões
Ø 23 x 44.5 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D12,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Preço de tabela
|
215,79 BRL
Preço de tabela
|
|
| Utilização |
para sensores Ø12 mm para sensores M12 a partir do comprimento de fixação 46 mm |
para sensores Ø12 mm para sensores M12 a partir do comprimento de fixação 32 mm |
|---|---|---|
| Material | Latão niquelado | Latão niquelado |
| Dimensões | Ø 23 x 44.5 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Fixação | Parafusos, terminais | Parafusos, terminais |
Só é suportada a transferência de modelos CAD