Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada
Utilização
para sensores Ø12 mm
para sensores M12
a partir do comprimento de fixação 46 mm
para sensores M12
a partir do comprimento de fixação 46 mm
Material
Aço inoxidável revestido, PTFE
Dimensões
Ø 23 x 44.5 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Características suplementares
Resistente a solda
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL/W | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM/W | |
|
838,23 BRL
Preço de tabela
|
336,00 BRL
Preço de tabela
|
|
| Utilização |
para sensores Ø12 mm para sensores M12 a partir do comprimento de fixação 46 mm |
para sensores Ø12 mm para sensores M12 a partir do comprimento de fixação 40 mm |
|---|---|---|
| Material | Aço inoxidável revestido, PTFE | Latão revestido, PTFE |
| Dimensões | Ø 23 x 44.5 mm | Ø 23 x 38 mm |
| Fixação | Parafusos, terminais | Parafusos, terminais |
| Características suplementares | Resistente a solda | Resistente a solda |
Só é suportada a transferência de modelos CAD