Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAM029C

BAM PC-OS-024-50K-1

Caixa protetora

Descrição resumida
Invólucro protetor
Utilização
para sensores óticos BOS 50K
Material
Fundição sob pressão de alumínio revestido, preto
Material do vidro de proteção
Cerâmica vitrificada
Dimensões
89.1 x 133 x 135.7 mm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Descrição resumida
Invólucro protetor
Utilização
para sensores óticos BOS 50K
Material
Fundição sob pressão de alumínio revestido, preto
Material do vidro de proteção
Cerâmica vitrificada
Dimensões
89.1 x 133 x 135.7 mm
Fixação
Parafusos
Terminais
Temperatura ambiente
-5...70 °C, cooled max. 160 °C, min. 0 °C (water 8°C, 2l/min)
Certificação/conformidade
CE
ATEX
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar