Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAM02HA

BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92

Dispositivo de botão de emergência

B10d (EN ISO 13849-1)
0.1 Milhões. ciclos de comutação
Certificação/conformidade
cULus
CE
Safety
WEEE
Princípio ativo
Mecânico
Quantidade de contatos
2x contato forçado normalmente fechado
Categoria de aplicação
CA -15
CC-13
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
B10d (EN ISO 13849-1)
0.1 Milhões. ciclos de comutação
Certificação/conformidade
cULus
CE
Safety
WEEE
Princípio ativo
Mecânico
Quantidade de contatos
2x contato forçado normalmente fechado
Categoria de aplicação
CA -15
CC-13
Tipo de posição de retorno
Torneamento
Vida útil mecânica
0.06 Milhões. ciclos de comutação
Conexão
M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado
Dimensões
80 x 106 x 72 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP65
Material do invólucro
Plástico
Classificações
ECLASS 10.1
27-37-12-44
ECLASS 11.0
27-37-12-44
ECLASS 12.0
27-37-12-44
ECLASS 13.0
27-37-12-44
ECLASS 14.0
27-37-12-44
ECLASS 5.1.4
27-37-19-01
ECLASS 6.2
27-37-12-44
ECLASS 8.1
27-37-12-44
ETIM 4.0
EC002034
ETIM 5.0
EC002034
ETIM 6.0
EC002034
ETIM 7.0
EC002034
ETIM 8.0
EC002034
ETIM 9.0
EC002034
UNSPSC 11
39121545
UNSPSC 7.0901
39121545
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-37-12-44
eCl@ss 9.1
27-37-12-44
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar