Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
RJ50-Macho, reto, 10-polos
Conexão 2
D-SUB-Fêmea, reto, 9-polos
Cabo
TPE preto, 2.4 m
Tensão de serviço UB
4.5...5.5 VDC
Classe de proteção
IP40
Alternativa recomendada
FHW02HA
Cabos de conexão
CAB-434
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0001-02,4C | CAB-434 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | RJ50-Macho, reto, 10-polos | RS-232 |
|---|---|---|
| Conexão 2 | D-SUB-Fêmea, reto, 9-polos | RJ45 |
| Cabo | TPE preto, 2.4 m | 2.4 m |
| Tensão de serviço UB | 4.5...5.5 VDC | - |
| Classe de proteção | IP40 | - |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
- |
| Cabo, nota | - | espiral |
Só é suportada a transferência de modelos CAD