Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
RJ50-Macho, reto, 10-polos
Conexão 2
USB-A-Macho, reto, 4-polos
Cabo
TPE preto, 2.4 m
Tensão de serviço UB
4.5...5.5 VDC
Classe de proteção
IP40
Alternativa recomendada
FHW02HC
Cabos de conexão
CAB-524
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0003-02,4C | CAB-524 | |
|
-
Preço de tabela
|
740,12 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | RJ50-Macho, reto, 10-polos | USB-A |
|---|---|---|
| Conexão 2 | USB-A-Macho, reto, 4-polos | RJ45 |
| Cabo | TPE preto, 2.4 m | 2.4 m |
| Tensão de serviço UB | 4.5...5.5 VDC | - |
| Classe de proteção | IP40 | - |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| Cabo, nota | - | espiral |
Só é suportada a transferência de modelos CAD