Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
RJ50-Macho, reto, 10-polos
Conexão 2
D-SUB-Fêmea, reto, 9-polos
Cabo
TPE preto, 2 m
Tensão de serviço UB
4.5...5.5 VDC
Classe de proteção
IP40
Alternativa recomendada
FHW02FA
Cabos de conexão
90A051230
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0004-02 | 90A051230 | |
|
377,58 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | RJ50-Macho, reto, 10-polos | Sub-D 9 |
|---|---|---|
| Conexão 2 | D-SUB-Fêmea, reto, 9-polos | RJ45 |
| Cabo | TPE preto, 2 m | TPE preto, 2 m |
| Tensão de serviço UB | 4.5...5.5 VDC | - |
| Classe de proteção | IP40 | - |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| Cabo, nota | - | reta |
Só é suportada a transferência de modelos CAD