Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAM02YF

BAM AN-XE-002-M30-5

Acessórios mecânicos

Versão
Tubo de ar
Utilização
para sensores M30
para sensores de temperatura BTS M30
Material
Aço inoxidável
Dimensões
Ø 37.6 x 25 mm
Fixação
Rosca M30x1,5
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
Tubo de ar
Utilização
para sensores M30
para sensores de temperatura BTS M30
Material
Aço inoxidável
Dimensões
Ø 37.6 x 25 mm
Fixação
Rosca M30x1,5
Escopo de fornecimento
Adaptador M5 - D6 mangueira
Tubo de ar
Porca M30x1,5 (1x)
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar