Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAM0343

BMS CSJ-M-D30-EX19-02

Acessório de fixação flexível

Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para sistemas de montagem BMS
para placa de conexão VESA 75/100
Material
PA 6,6
GF30
Dimensões
Ø 60 x 190.5 mm
Fixação
Parafusos, terminais
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
Sistema de montagem
Utilização
para sistemas de montagem BMS
para placa de conexão VESA 75/100
Material
PA 6,6
GF30
Dimensões
Ø 60 x 190.5 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Características suplementares
Admissão máx. de carga 10 kg (estático)
Retenção em incrementos de 15°
livre movimento de 60°
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar