Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAM038T

BAM MC-XA-054-D06,0-4

Grampo sem batente fixo para interruptor de proximidade

Utilização
para sensores Ø6 mm
Material
Latão niquelado
Dimensões
10 x 12 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Temperatura ambiente
-25...85 °C
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
para sensores Ø6 mm
Material
Latão niquelado
Dimensões
10 x 12 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Temperatura ambiente
-25...85 °C
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar