Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAM03MY

BAM LS-VS-009-C1/1-5018-O

Ótica: Aberturas, lentes, defletores

Princípio de funcionamento
Objetiva
Versão
C-Mount
Utilização
para câmeras industriais BVS CA-.. 12 Mpix
Dimensões
Ø 45 x 74.5 mm
Material
Alumínio, preto anodizado
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
Objetiva
Versão
C-Mount
Utilização
para câmeras industriais BVS CA-.. 12 Mpix
Dimensões
Ø 45 x 74.5 mm
Material
Alumínio, preto anodizado
Superfície ativa, material
Vidro, polished
Fixação
Parafusos
Distância focal
50 mm
Distância mínima do objeto (MOD)
200 mm
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ECLASS 8.1
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC001776
ETIM 8.0
EC001776
ETIM 9.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar