Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAV001W

BAV MA-AC-00013-02

Painel de controle IO-Link

Princípio de funcionamento
Painel de controle IO-Link, 4 compartimentos
Dimensões
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente, mín.
-5 °C
Temperatura ambiente, máx.
55 °C
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
Painel de controle IO-Link, 4 compartimentos
Dimensões
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente, mín.
-5 °C
Temperatura ambiente, máx.
55 °C
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
19-20-05-01
ECLASS 11.0
19-20-05-01
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 13.0
27-33-02-90
ECLASS 14.0
27-33-02-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-11
ECLASS 6.2
27-27-92-11
ECLASS 8.1
27-27-92-11
ETIM 7.0
EC001415
ETIM 8.0
EC001415
ETIM 9.0
EC001415
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
19-20-05-01
eCl@ss 9.1
19-20-05-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar