Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAV002N

BAV MA-NC-00025-01

Kit de ferramentas de monitoramento da condição

Dispositivo de armazenamento de dados
8 GB EMMC
Processador
1.8 GHz / 400MHz
Memória de trabalho
2 GB RAM
Conexão, locais de conexão
2x LAN: RJ45-Fêmea, 8-polos 4x IO-Link: M8x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensões
101 x 126 x 50 mm
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Dispositivo de armazenamento de dados
8 GB EMMC
Processador
1.8 GHz / 400MHz
Memória de trabalho
2 GB RAM
Conexão, locais de conexão
2x LAN: RJ45-Fêmea, 8-polos 4x IO-Link: M8x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensões
101 x 126 x 50 mm
Classificações
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Vídeos
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – First Steps
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar