Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BAV002T

BAV MA-NC-00028-01

Troca de Formato

Navegadores Web suportados
Google Chrome
Material do invólucro
Plástico
Conexão, locais de conexão
2x LAN: RJ45-Fêmea, 8-polos
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-polos
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-polos
X4: Screw terminal connection, 8-polos
Dimensões
45 x 96 x 110.5 mm
Temperatura ambiente
-40...55 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Navegadores Web suportados
Google Chrome
Material do invólucro
Plástico
Conexão, locais de conexão
2x LAN: RJ45-Fêmea, 8-polos
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-polos
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-polos
X4: Screw terminal connection, 8-polos
Dimensões
45 x 96 x 110.5 mm
Temperatura ambiente
-40...55 °C
Temperatura de armazenamento
-40...85 °C
Indicação
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
Tensão de serviço, nota
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
Fixação
Trilho DIN
Classe de proteção
IP20
Classificações
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC001601
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar