Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor indutivo de distância - analógico
Dimensões
Ø 18 x 83 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
0.75...5 mm
Saída analógica
Analógica, corrente 2.7...8.6 mA
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PB-1-K-10 | BAW M18ME-UAC50B-BP03 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.872,38 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 0.75...5 mm | 1...5 mm |
| Saída analógica | Analógica, corrente 2.7...8.6 mA | Analógica, tensão 0...10 V |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±20.0 µm | ±8 µm |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBT |
| Conexão | Cabo, 10,00 m, PVC | Cabo, 3.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Frequência limite –3dB | - | 500 Hz |
| Divergência de linearidade máx. | - | ±120 µm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD