Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor indutivo de distância - analógico
Dimensões
Ø 18 x 83 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
não faceado
Alcance
1.25...8 mm
Saída analógica
Analógica, corrente 2.3...8.5 mA
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PF-1-K-05 | BAW M18MG-UAC80F-S04G | |
|
-
Preço de tabela
|
3.355,34 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 1.25...8 mm | 2...8 mm |
| Saída analógica | Analógica, corrente 2.3...8.5 mA | Analógica, tensão 0...10 V |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±2.0 µm | ±12 µm |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBT |
| Conexão | Cabo, 5,00 m, PVC | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Frequência limite –3dB | - | 500 Hz |
| Divergência de linearidade máx. | - | ±180 µm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD