Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.

BAW000L

BAW G06EF-UAC20B-S49G

Sensor indutivo de distância - analógico

Dimensões
Ø 6.5 x 45 mm
Formato construtivo
D6.5
Instalação
faceado
Alcance
0.5...2 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
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
Ø 6.5 x 45 mm
Formato construtivo
D6.5
Instalação
faceado
Alcance
0.5...2 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
Característica da saída
descendente durante a aproximação
Frequência limite –3dB
1000 Hz
Precisão de repetibilidade conforme BWN
±40 µm
Divergência de linearidade máx.
±45 µm
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
10...60 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar