Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor indutivo de distância - analógico
Dimensões
Ø 18 x 36 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
1...5 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
Características do produto
Cabo, 3.00 m, PUR
Cabo, 3.00 m, PUR
Cabo, 5.00 m, PUR
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.50 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.50 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 4.00 m, PUR
Cabo com conector, M18x1-Macho, 3-polos, 0.22 m, PUR
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
| BAW M18ME-UAC50B-BP00,2-GS49 | BAW M18ME-UAC50B-BP00,22-GS49 | BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04 | |
|
3.355,34 BRL
Preço de tabela
|
3.510,72 BRL
Preço de tabela
|
3.355,34 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Saída analógica | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 0...10 V |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Frequência limite –3dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±8 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cabo com conector, M18x1-Macho, 3-polos, 0.22 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.50 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor Indutivo de distância - analógico | Sensor Indutivo de distância - analógico | Sensor Indutivo de distância - analógico |
Só é suportada a transferência de modelos CAD