Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAW0024

BAW M18ME-UAC50B-BV10-001

Sensor indutivo de distância - analógico

Dimensões
Ø 18 x 36 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
1...5 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V

Características do produto
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
Ø 18 x 36 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
1...5 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
Característica da saída
descendente durante a aproximação
Frequência limite –3dB
500 Hz
Precisão de repetibilidade conforme BWN
±8 µm
Divergência de linearidade máx.
±120 µm
Material do invólucro
Latão, niquelado
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Cabo, 10,00 m, PVC
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar