Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca métrica
Dimensões
Ø 18 x 44.5 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
1...5 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0…10 V
Analog, temperature
Analog, temperature
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
| BAW M18ME-UAE50B-S04G-K | BAW M18ME-UAC50B-S04G | |
|
3.701,15 BRL
Preço de tabela
|
3.013,46 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 44.5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Saída analógica |
Analógica, tensão 0…10 V Analog, temperature |
Analógica, tensão 0...10 V |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Frequência limite –3dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±120 µm | ±120 µm |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 21.6...26.4 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor Indutivo de distância - analógico | Sensor Indutivo de distância - analógico |
Só é suportada a transferência de modelos CAD