Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor indutivo de distância - analógico
Dimensões
30 x 10 x 6 mm
Formato construtivo
cuboide
Instalação
faceado
Alcance
1...4 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAW R03KC-UAE40B-BP03 | BAW R03KC-UAA40B-BP03-505 | |
|
-
Preço de tabela
|
4.025,51 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 30 x 10 x 6 mm | 10 x 6 x 30 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | cuboide |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Saída analógica | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 0...10 V |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Frequência limite –3dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±35 µm | ±35 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±150 µm | ±150 µm |
| Material do invólucro | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Superfície ativa, material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Conexão | Cabo, 3.00 m, PUR | Cabo, 3.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 21.6...26.4 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD