Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Design cuboide para instalação sem descarga
Dimensões
38.5 x 30 x 17 mm
Formato construtivo
cuboide
Instalação
não faceado
Alcance
1...5 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0…10 V
Analog, temperature
Analog, temperature
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
| BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K | BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K | |
|
5.057,21 BRL
Preço de tabela
|
5.057,21 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 38.5 x 30 x 17 mm | 38.5 x 14 x 17 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | cuboide |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Saída analógica |
Analógica, tensão 0…10 V Analog, temperature |
Analógica, tensão 0…10 V Analog, temperature |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Frequência limite –3dB | 200 Hz | 1000 Hz |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±10 µm | ±10 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±120 µm | ±120 µm |
| Material do invólucro | Alumínio, anodizado | Alumínio, anodizado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 3.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 10...60 °C | -10...60 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor Indutivo de distância - analógico | Sensor Indutivo de distância - analógico |
Só é suportada a transferência de modelos CAD