Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor indutivo de distância - analógico
Dimensões
80 x 80 x 40 mm
Formato construtivo
cuboide
Instalação
não faceado
Alcance
0...50 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAW MKK-050.19-S4 | BAW Q80KA-UAC50F-S4-504 | |
|
6.693,05 BRL
Preço de tabela
|
7.854,99 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 80 x 80 x 40 mm | 80 x 40 x 80 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | cuboide |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 0...50 mm | 0...50 mm |
| Saída analógica | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 0...10 V |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Frequência limite –3dB | 15 Hz | 15 Hz |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±12 µm | ±12 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±1500 µm | ±750 µm [15…35 mm]; ±1500 µm [5…15 mm, 35…45 mm]; ±2000 µm [0…5 mm, 45…50 mm] |
| Material do invólucro | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD