Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca métrica
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
1...4 mm
Saída analógica
Analógica, corrente 4...20 mA
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
| BAW M12MH1-ICC40F-S04G | BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508 | |
|
2.755,01 BRL
Preço de tabela
|
4.260,72 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Saída analógica | Analógica, corrente 4...20 mA | Analógica, corrente 4...20 mA |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Frequência limite –3dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±8 µm | ±10 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±120 µm | ±120 µm |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor Indutivo de distância - analógico | Sensor Indutivo de distância - analógico |
Só é suportada a transferência de modelos CAD