Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor indutivo de distância - analógico
Dimensões
Ø 12 x 45 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
1...4 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAW M12ED-UAD40F-S04G | BAW M12MD-UAC70G-S04G | |
|
3.465,93 BRL
Preço de tabela
|
3.120,12 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 1...4 mm | 0.2...7 mm |
| Saída analógica | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 0...10 V |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Frequência limite –3dB | 500 Hz | 1000 Hz |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±20 µm | ±7 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±90 µm | ±70 µm |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PEEK | LCP |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...85 °C | -40...80 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor Indutivo de distância - analógico | Sensor Indutivo de distância - analógico |
Só é suportada a transferência de modelos CAD