Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca métrica
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
0.2...3.5 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
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
| BAW M12MI-UAC35C-S04G | BAW M12ME-UAC20C-S04G | BAW M12ME-UAC35C-S04G | |
|
3.120,12 BRL
Preço de tabela
|
2.755,01 BRL
Preço de tabela
|
2.755,01 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 0.2...3.5 mm | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Saída analógica | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 0...10 V | Analógica, tensão 0...10 V |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Frequência limite –3dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±35 µm | ±35 µm | ±35 µm |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor Indutivo de distância - analógico | Sensor Indutivo de distância - analógico | Sensor Indutivo de distância - analógico |
Só é suportada a transferência de modelos CAD