Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor indutivo de distância - analógico
Dimensões
Ø 18 x 36 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
1...5 mm
Saída analógica
Analógica, corrente 4...20 mA
Características do produto
Cabo, 3.00 m, PUR
Cabo, 3.00 m, PUR
Cabo, 5.00 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.50 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.50 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.50 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 4.00 m, PUR
Cabo com conector, M18x1-Macho, 3-polos, 0.22 m, PUR
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
| BAW M18ME-ICC50B-BP00,5-GS04-003 | BAW M18ME-ICC50B-BP00,2-GS04 | |
|
3.701,15 BRL
Preço de tabela
|
3.355,34 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Saída analógica | Analógica, corrente 4...20 mA | Analógica, corrente 4...20 mA |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Frequência limite –3dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±120 µm | ±120 µm |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.50 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor Indutivo de distância - analógico | Sensor Indutivo de distância - analógico |
Só é suportada a transferência de modelos CAD