Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca métrica
Dimensões
Ø 12 x 48 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
0.2...7 mm
Saída analógica
Analógica, corrente 4...20 mA
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
| BAW M12MG-ICC70G-BP02 | BAW M12MG-IAC70G-BP02 | |
|
3.056,24 BRL
Preço de tabela
|
3.056,24 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 48 mm | Ø 12 x 48 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 0.2...7 mm | 0.2...7 mm |
| Saída analógica | Analógica, corrente 4...20 mA | Analógica, corrente 0...20 mA |
| Característica da saída | descendente durante a aproximação | descendente durante a aproximação |
| Frequência limite –3dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Precisão de repetibilidade conforme BWN | ±7 µm | ±7 µm |
| Divergência de linearidade máx. | ±70 µm | ±70 µm |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | LCP | LCP |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor Indutivo de distância - analógico | Sensor Indutivo de distância - analógico |
Só é suportada a transferência de modelos CAD