Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR amarelo, 3 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Alternativa recomendada
BCC0HR6
Cabos de ligação
BCC M415-0000-1A-003-PX4434-030
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 19-3-PY-03 | BCC M415-0000-1A-003-PX4434-030 | BCC M415-0000-1A-003-PX4434-050-C003 | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-030 | |
|
-
Preço de tabela
|
247,23 BRL
Preço de tabela
|
333,80 BRL
Preço de tabela
|
474,93 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | - | antivalente |
| Cabo | PUR amarelo, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR amarelo, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 240 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Classe de proteção | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Certificação/conformidade | cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Só é suportada a transferência de modelos CAD