Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
sim
indicador de funcionamento
sim
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Cabo
PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Alternativa recomendada
BCC0C3R
Cabos de ligação
BCC M415-0000-1A-006-PX0334-100
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 19-6-PU-05 | BCC M415-0000-1A-006-PX0334-100 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-050 | BCC M415-0000-1A-004-PX0334-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
375,41 BRL
Preço de tabela
|
278,30 BRL
Preço de tabela
|
263,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | sim | LED verde | - | LED verde |
| indicador de funcionamento | sim | - | - | - |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | - | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Cabo | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC / 0 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - | LED amarelo |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
Só é suportada a transferência de modelos CAD